Publique sus productos
NPE-A2 Series Tankless Water Heaters
Navien

NPE-A2 Series Tankless Water Heaters

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Navien ComfortFlow® es el primero en incorporar un tanque de compensación aislado y una bomba de recirculación integrados. El tanque de compensación aislado permite que el NPE-A2 funcione con caudales mínimos. La bomba de recirculación integrada permite que el NPE-A2 recircule agua a través de una línea de recirculación externa o a través de líneas de suministro existentes mientras utiliza NaviCirc™, sin necesidad de bombas o controles externos.

Especificaciones
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNPE-A2
  • Familia de productoHVAC Tankless Water Heater
  • Grupo de productosCondensing Gas Fired
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua