La solución NEXANS EV NETWORK (Vehículo Eléctrico) ha sido especialmente diseñada para suministrar Infraestructuras de Carga de Vehículos Eléctricos (EVCI) en aparcamientos cubiertos. Su diseño permite una rápida conexión de estaciones de carga mediante cables derivados.
La solución NEXANS EV-NETWORK ofrece varias ventajas frente al cableado individual de cada estación de carga:
- modularidad y escalabilidad de la instalación ,
- Ahorro de espacio en el cuadro eléctrico , en bandejas de cables, perforación de núcleos
- rentable, con longitud de cable reducida y mantenimiento más fácil
Los cables cumplen con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (CPR (UE) n.° 305/2011) con una clase de resistencia al fuego mejorada: Cca - s1, d1, a1 . Son cables ignífugos y de bajo riesgo de incendio, con baja emisión de humos y emisiones reducidas de gases tóxicos y corrosivos (LS0H).