Publique sus productos
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)

    Traducido por Google,

    Evite daños causados ​​por tuberías congeladas o rotas o líneas de desechos de grasa obstruidas

    En lugares fríos, el aislamiento térmico por sí solo no puede evitar que las tuberías de agua se congelen. Las temperaturas gélidas hacen que las tuberías revienten. Un sistema de protección contra la congelación de tuberías puede evitar que los fluidos, como las tuberías de agua en general y las tuberías de los rociadores contra incendios, se congelen en las tuberías.
    Los cables de traceado eléctrico XL-Trace Edge de Raychem evitan que el agua que no fluye se congele en tuberías, bombas y equipos asociados al reemplazar el calor que se pierde a través del aislamiento térmico. Disponibles en potencias de salida de 3, 5, 8 y 12 vatios/pie. XL-Trace Edge también está diseñado para mantener el flujo de las líneas de desechos de grasa hacia el interceptor en cocinas comerciales.
    Nuestra tecnología de trazado de calor proporciona calor donde se necesita, sin temor a sobrecalentamiento. Nuestra amplia gama de cables de trazado de calor eléctrico también es versátil y tiene la flexibilidad para usarse en entornos comerciales, residenciales, industriales e incluso peligrosos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraychem-xltrace-Edge-NA
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de productosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalModified Polyolefin
    • Material secundarioFluoropolymer
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nombre ETIMHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeat Tracing for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-33 15 15 17
    • Título OmniClass Cable Heat Trace