Cloche Mini L es la primera luminaria urbana fabricada en Italia, fabricada con polietileno posconsumo de alto rendimiento. Como todas las luminarias de la marca Lorelux, presenta un cuerpo monomaterial coloreado en masa, fabricado con más del 50 % de plástico reciclado, lo que garantiza resistencia, durabilidad y un ciclo de vida circular, desde la producción hasta el reciclaje completo al final de su vida útil. Disponible en versión de bolardo y de pared, Cloche Mini reinterpreta las líneas icónicas de la luminaria de exterior Cloche a menor escala, lo que la hace ideal para resorts, jardines y espacios arquitectónicos refinados. Ofrece una amplia gama de acabados y fotometrías. Capaz de integrarse de forma natural con el paisaje en el que se ubica, está diseñada para integrarse con otras luminarias de la misma colección, creando un efecto orgánico de gran impacto estético.