Lèvita , una luminaria urbana de la marca Lorelux , se encuentra entre las primeras luminarias Made in Italy fabricadas con polietileno de alto rendimiento. Como todas las luminarias de Lorelux , presenta un cuerpo monomaterial coloreado en masa hecho con más del 50% de plástico reciclado, lo que garantiza resistencia, durabilidad y un ciclo de vida circular, desde la producción hasta el reciclaje completo al final de su vida útil. Lèvita proviene de un arquetipo extendido, la luminaria con dos brazos, y lo redefine en la suavidad de sus curvas, en la suavidad de su cúpula, pero sobre todo en sus proporciones. La deliberada tensión ascendente la convierte en un objeto ligero. Es ideal para iluminar plazas, parques urbanos y centros urbanos, integrándose perfectamente en contextos clásicos y contemporáneos, gracias a su volumen esbelto y elegante.