Publique sus productos
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Traducido por Google,

    Alumbrado público urbano e interior (sólo para suspensión de techo).

    Moravia, con su aspecto retro, se integra a la perfección en contextos con especiales características arquitectónicas y paisajísticas, iluminando con elegancia plazas, bulevares, rotondas, centros urbanos y zonas peatonales.

    La luminaria ilumina delicadamente el espacio circundante, creando un escenario fascinante. Está disponible en dos versiones: con o sin difusor de policarbonato.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMoravia
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de productosTHE classic COLLECTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)255
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures