Publique sus productos
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Traducido por Google,

    Alumbrado público urbano e interior (sólo para suspensión de techo).

    Vieste se inspira en la forma clásica de la cúpula, reinterpretándola con un diseño más minimalista y contemporáneo. Sus volúmenes plenos y suaves son ideales para realzar aquellos barrios, plazas y parques de la ciudad con un diseño tanto clásico como contemporáneo.

    El montaje suspendido en catenaria lo hace especialmente adecuado para los bulevares de la ciudad como reemplazo de las tradicionales lámparas de falda.

    Vieste crea un ambiente acogedor que ilumina eficientemente el entorno sin deslumbrar.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVieste
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de productosTHE classic COLLECTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)308
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures