Publique sus productos
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con el número 11 como nombre, esta silla contemporánea podría ser una cuenta regresiva de estilo. El asiento y el respaldo están formados por una serie de listones de madera que se inclinan en una sutil curva. Los listones se mantienen en su lugar mediante bandas de acero que les permiten flexionarse ligeramente, lo que hace que la silla sea más cómoda. Ligero, apilable y hecho para uso en interiores y exteriores, 11:an es una adición impresionante a cualquier restaurante, cafetería, patio de comidas o centro de conferencias.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11an-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)470
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.3 de 5 estrellas 4.3 (83)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)