Publique sus productos
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
    Nola

    Arabesque planter

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta elegante jardinera es en realidad un diseño robusto hecho para complementar la arquitectura contemporánea y los jardines paisajísticos. La superficie se caracteriza por formas geométricas en ángulo que se asemejan a los intrincados perfiles que se encuentran en los trabajos de azulejos ornamentales. El tamaño sustancial de la jardinera es lo suficientemente grande como para cultivar arbustos y árboles pequeños, lo que hace posible traer vida vegetal a las áreas cubiertas de concreto. Fabricada en aluminio fundido en arena, la jardinera es ligera y fácil de colocar.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Height: 65 cm
      Diameter: 70 cm
      Weight: 55 kg

      Materials:

      Sandcast Aluminum.
      100% recycled Sandcast Aluminum.

      The planter is made from sand-cast aluminium powder-coated in RAL 1036 or i m Gris 2150 Sablé.

      Standard colours:

      RAL 1036

      Gris 2150 Sablé

      Product number:

      Ö14-50 Planteringskärl Arabesque
      Ö14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Arabesque, volym 10lit.

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Not normally required.

      Variants:

      Available in aluminium or in a golden color alternatively painted in black.

      Character:

      A stylish planter with a surface characterised by angled geometric shapes. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarabesque-planter
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de productosPlanters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)