Publique sus productos
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
    Nola

    Access park bench

    Traducido por Google,

    El banco del parque Access tiene un diseño ergonómico en su máxima expresión. El banco está diseñado para adaptarse a una amplia gama de formas corporales y diferentes niveles de movilidad. El asiento y el respaldo son más altos que las alturas estándar y se inclinan ligeramente hacia adelante para permitir que los que están sentados se levanten más fácilmente. El banco está equipado con reposabrazos reforzados que brindan apoyo adicional al sentarse y levantarse.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Length: 191 cm
      Width: 60,5 cm
      Height: 98 cm
      Armrest height: 82 cm
      Sitting height: 53 cm
      Depth: 60,5 cm

      Length: 190 cm
      Width: 60 cm
      Height: 98 cm
      Seat height: 53 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS

      The steel pipe in the frame
      measures 25 mm x 3 mm
      The dimensions of the wooden
      slats are 25 mm x 1800 mm

      Materials:

      Cover-glazed Pine / Beech.
      Oiled Oak.
      FSC-labeled Sipomahogny.
      Oiled Teak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      The wooden slats are made in oiled teak, oiled oak, oiled mahogany or alkyd oil enamel on pine. The standard colour for painted pine is Stockholm green NCS 8010-G10Y. The steel frame is zinc-electroplated and polyester powder-coated in dark grey RAL 7016. The frame is available in other colours upon request.

      Standard colours:


      RAL 7016NCS S 8010-G10Y (Grön)Product numberU11-35Access soffaU11-35-2Utbytessats virkeAdditional description number

      SG = Stockholm green NCS S 8010-G10Y
      E = Oak
      T = Teak
      MH = Mahogany

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Can be attached to a prepared base
      with M10 bolts.
      Bolts are not included.

      Maintenance:

      Oiled wood should be oiled regularly, at least twice a year. Over time teak, oak and mahogany darkens. Polyester powder-coated steel and painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      Available in FSC-certified sipo mahogany, oiled teak, oiled oak or painted pine.

      Character:

      An outstanding ergonomic bench designed to give the user an independent means of sitting down and standing up.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaccess-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)1900
    • Profundidad (mm)605
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)