Publique sus productos
Alnön table
Nola

Alnön table

Traducido por Google,
La mesa con caballete es un clásico del diseño. Los vikingos tenían su propia versión y el ejército de Napoleón se llevó la suya a los lugares de batalla por toda Europa. La mesa con caballete de Thomas Eriksson fue diseñada con una eficiencia militar, combinando años de funcionalidad con un estilo contemporáneo. Las patas plegables se pliegan fácilmente por debajo, lo que hace que la mesa sea fácil de guardar y rápida de volver a montar. La longitud de la mesa es más larga que la de la mayoría de mesas de este tipo y sus listones de madera engrasados ​​la hacen muy duradera. Diseño: Thomas Eriksson
Especificaciones
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalnon-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)