Publique sus productos
Alta sofa and bench
Nola

Alta sofa and bench

Traducido por Google,

Alta es una serie de muebles de salón en acero y madera diseñada tanto para ambientes exteriores como interiores. La serie encarna simplicidad, inclusión y versatilidad. Con sus suaves detalles de madera que parecen almohadas, Alta irradia un ambiente acogedor. Alta ofrece flexibilidad y comodidad tanto para la relajación solitaria como para una acogedora convivencia con alguien especial.

Lo que distingue a Alta, como sugiere el nombre, es la capacidad de elevar (altitud) los muebles agregando mamparas perforadas en la parte posterior o en los costados. Esto puede crear una atmósfera más privada, permitiendo a los usuarios disfrutar de la sensación de sentarse bajo el cálido sol primaveral sin necesidad de apoyarse en un edificio.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaalta-sofa
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)1750
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
  • Descripción Uniclass 2015Lounge chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-11 29 13 13
  • Título OmniClass Exterior Chairs

Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)