Publique sus productos
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Traducido por Google,

La mesa redonda Bollnäs está disponible en dos tamaños y tiene una estructura de metal resistente con piezas de madera resistentes. La mesa baja y redonda es adecuada para niños pequeños.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabollnas-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)670
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)