Publique sus productos
Areal bench
Nola

Areal bench

Traducido por Google,
El banco Areal, al igual que el resto de elementos del grupo de mobiliario Areal, se caracteriza por su llamativa superficie. El asiento está fabricado a partir de una serie de paneles de metal cortados con láser o, alternativamente, producido en elegantes listones de madera. Cada uno de los paneles tiene forma individual y está perforado con agujeros que captan la luz y proyectan sombras. El marco y los soportes están construidos con láminas de hierro inoxidable, lo que proporciona una base estable e independiente. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
Especificaciones
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Especificaciones técnicas
  • Referenciaareal_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)1610
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)