Publique sus productos
Bikerail Bike rack with footrest
Nola

Bikerail Bike rack with footrest

Traducido por Google,

Bikerail – Portabicicletas con reposapiés

Diseño Nola

Bike Rail es un soporte para bicicletas con reposapiés integrado, diseñado para que las paradas breves en el tráfico urbano sean más suaves y cómodas. Este producto está pensado para usarse en semáforos, cruces y otros lugares donde los ciclistas necesitan detenerse durante su trayecto. El soporte proporciona un agarre estable, mientras que el reposapiés con mejor agarre ayuda a los ciclistas a mantener el equilibrio y estar listos para reanudar la marcha.

La superficie gráfica puede utilizarse para identificar diferentes rutas ciclistas y facilitar la orientación en toda la ciudad, pero también es igualmente adecuada para mostrar patrones, información u otras expresiones visuales específicas del lugar.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Length: 150/200/300/400 cm
    Height: 110 cm
    Depth: 22 cm

    Product numbers and combinations

    U03-01Bikerail Bike rack with footrest, 150 cm
    U03-02Bikerail Bike rack with footrest, 200 cm
    U03-03Bikerail Bike rack with footrest, 300 cm
    U03-04Bikerail Bike rack with footrest, 400 cm

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificaciones técnicas
  • Referenciabikerail-bike-rack-with-footrest
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle stand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPowder Coatings
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)