Publique sus productos
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Traducido por Google,
    Blenda es un soporte para bicicletas que también puede crear una barrera elegante. Las bicicletas se pueden sujetar de forma segura a la parte superior, que proporciona espacios para colocar candados. La rueda y el cuadro de la bicicleta se pueden asegurar por ambos lados. Blenda es una excelente opción para estacionamientos donde se requiere estacionamiento de bicicletas o un sustituto atractivo para los estacionamientos de bicicletas al aire libre en áreas comerciales. La forma elegante y compacta de Blenda es una excelente alternativa a los portabicicletas de exterior en áreas comerciales, aparcamientos o patios urbanos. Disponible con luz integrada. Diseño: Diseño Blenda
    Especificaciones
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciablenda_bicycle_bollard
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de productosBicycle bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)