Publique sus productos
Stadsbänken backed bench - 120 cm
Nola

Stadsbänken backed bench - 120 cm

Traducido por Google,
Este discreto banco urbano es un diseño popular que se adapta naturalmente a calles, parques y otros espacios públicos. El banco se puede combinar con mesas o bancos con respaldo del mismo grupo de muebles para crear un área de recreación, relajación o comedor. El banco City es totalmente personalizable. Al elegir entre una gama de diferentes asientos (en ángulo o rectos), tipos de reposabrazos y varios tipos de marcos, el banco se puede personalizar para adaptarse a cualquier entorno. Diseño: Olle Anderson.
Especificaciones
  • Assembly: Delivered in parts. Materials: Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Placement: The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacity_backed_bench120
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)