Publique sus productos
Draken Bike stand
Nola

Draken Bike stand

Traducido por Google,

El portabicicletas Draken fue diseñado originalmente para Olof Palmes plats en Gotemburgo, sede del cine Draken. Inspirado en la arquitectura de los años 50, las líneas sencillas y los detalles finos del portabicicletas crean un aspecto clásico y atemporal. El patrón fluido de los arcos no solo es estéticamente agradable, sino también práctico, ya que permite colocar bicicletas grandes y pequeñas. 02landskap también ha diseñado un protector de jardineras de la misma serie.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Length: 60 cm
    Width: 5 cm
    Height: 80 cm / 60 cm

    Material dimensions
    Made of 40 mm flat steel

    Product numbers and combinations

    Ö03-30Draken Bike stand with double arches

    Append to product number

    Metal surface finish

    Vert 2300 Sablé (Green)
    Pig 2900 Sablé (Grey)
    RAL 6009 (Dark green)
    RAL 1023 (Yellow)
    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Installation type

    M for in-ground.


    Materials and surface treatmentsSteel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Hot-dip galvanized

    Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    The bike stand is delivered assembled.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    In the same product series there is also an Planting protection fence.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadraken-bike-stand
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle stand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)5
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)