Publique sus productos
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Traducido por Google,
    Aunque el estacionamiento de bicicletas está planificado y controlado, el resultado final puede crear caos en las calles de la ciudad. Se pueden unir varias bicicletas a un solo soporte, con cada una inclinada hacia afuera para bloquear el camino de los peatones. Ekberg trae orden al caos en un diseño que permite estacionar bicicletas individuales en su lugar y sostenerlas en posición vertical. El cuadro de Ekberg crea una ranura para sujetar la rueda delantera de la bicicleta de forma segura, al mismo tiempo que proporciona un poste vertical donde el cuadro de la bicicleta se puede bloquear de forma segura. Una excelente opción para ambientes contemporáneos, el diseño de Ekeberg permite que las bicicletas permanezcan ordenadas en su lugar. Diseño: Christian Saether y Runa Klock
    Especificaciones
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaekeberg_bicycle_stand
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de productosBicycle stand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)