Publique sus productos
Folke planter - slim
Nola

Folke planter - slim

Traducido por Google,
El sorprendente grupo de maceteros Folke está libre de adornos o detalles decorativos, y se caracteriza por superficies elegantes que enfatizan la belleza robusta del aluminio fundido. Fabricado en diferentes tamaños, Folke proporciona el contenedor perfecto para prácticamente cualquier tipo de vida vegetal. También están disponibles contenedores internos integrales y tanques de riego internos para riego continuo. Diseño: Karna Lindstedt
Especificaciones
  • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 135 L. Diameter of base: 40 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafolke_slim_planter
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de productosPlanters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)