Publique sus productos
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 de 5 estrellas3.6(12 reseñas)
Traducido por Google,
La sombrilla Four Seasons es un diseño resistente durante todo el año que desvía el calor del sol y brinda protección contra la lluvia. Fabricada con piezas de chapa de acero centradas alrededor de un poste de acero, la sombrilla se atornilla firmemente al suelo para resistir las ráfagas de viento. Diseñado con un perfil llamativo que se inclina lejos de la base, el parasol agrega un elemento contemporáneo a jardines y patios, o cualquier entorno donde se necesite protección y sombra. Diseño: Thomas Bernstrand
Especificaciones
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafour-seasons-parasoll
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de productosShelters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2140
  • Ancho (mm)2390
  • Profundidad (mm)2390
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.3 de 5 estrellas 4.3 (83)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)