Publique sus productos
Frank backed bench
Nola

Frank backed bench

Traducido por Google,
Frank revisita los bancos de parque clásicos de siglos anteriores y los actualiza para los centros urbanos del siglo XXI. El banco es una versión simplificada de los marcos decorados típicos de la Europa continental que fusiona los reposabrazos y los soportes en una sola expresión. Los listones de madera tradicionales forman el asiento y el respaldo, creando una silueta que se integra fácilmente en un entorno histórico. Diseño: David Taylor
Especificaciones
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The seat and backrest measure 720 mm x 320 mm. Assembly: Delivered in parts to be assembled with the bolts included. The frame is made in anodised aluminium. The slats are made in painted pine or alternatively oiled Ipe. Pine painted light grey NCS S5502-B or in oiled Ipe, frame in dark grey 200 Sablé. Freestanding. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrank_backed_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)880
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)