Publique sus productos
Goggle bicycle rack - wall mounted, 5 bicycles
Nola

Goggle bicycle rack - wall mounted, 5 bicycles

Traducido por Google,
El portabicicletas Goggle se caracteriza por aros galvanizados sujetos a barras horizontales. Los aros están construidos con pares de metal circular del tamaño de una rueda de bicicleta. Hay disponible una gama de alternativas de rack, lo que convierte a Goggle en un sistema excepcionalmente versátil. Los aros se pueden unir a una placa base, una sola barra, un estante de doble cara o se pueden asegurar a una estructura especialmente diseñada para lograr un efecto decorativo. La versión de suelo de un solo lado también está disponible con una repisa de madera en la parte superior. Diseño: Erik Österlund.
Especificaciones
  • Some assembled required. Variants: Available in single or double-sided versions, wall-mounted or topped with a wooden ledge. Materials: The frame is made from zinc-plated, polyester powder-coated pipe steel with a diameter of 76 mm, coloured black RAL 9005. The hoops are made from hot-dip galvanized steel with a diameter of 12 mm. The supporting post are made from hot-dip galvanised steel. Placement: The base plate version attaches to the surface with bolts. Bolts are not included. The steel bars secure to the frame with bolts, making it easy to compensate for height differences. The supports for the ground-mounted version are extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version can be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as required.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagoggle_bicycle_rack_wall5
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle stand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)