Publique sus productos
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    Traducido por Google,

    La familia de enrejados Gro proporciona un marco de soporte integral para tallos, tallos, vegetación robusta y ramas pequeñas. Estos dos enrejados se llaman Leaf y Net respectivamente, cada uno con un motivo distintivo que le da a cada macetero una expresión individual. Leaf y Net pueden proporcionar pantallas en una variedad de aplicaciones y proporcionar un medio para dividir el espacio.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagro_trellis
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de productosPlanters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2160
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)