Publique sus productos
Grow table - Small
Nola

Grow table - Small

Traducido por Google,

Banco y mesa con respaldo de cultivo.

Este banco y mesa de respaldo aerodinámico se adaptan a cualquier entorno al aire libre. Diseñados con detalles mínimos, la mesa y el banco se apoyan sobre dos patas, pero forman un estilo característico. Fabricados con listones de roble, el asiento y el respaldo crean un lugar cómodo para un descanso por la tarde, invitando a los habitantes urbanos a aprovechar al máximo un día soleado sentándose, relajándose y estirando las piernas. La mesa que lo acompaña está hecha de acero perforado con revestimiento en polvo y se puede colocar frente al banco o en cualquier lado. La mesa le da al banco más atractivo del que tendría por sí sola y, juntas, las dos añaden un elemento atractivo a parques, patios y áreas junto al agua.

Diseño: Peter Andersson y Mats Aldén

Especificaciones
  • Grow backed bench and table.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagrow_table_small
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)1040
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)