Publique sus productos
Gry Sofa
Gry Sofa
    Nola

    Gry Sofa

    Traducido por Google,

    Gry es una nueva serie de muebles centrada en la comodidad, la estética y la durabilidad. La combinación de estos atributos significa que Gry habla con una voz clara, visual y funcional. Elegante, sobria y convincente en su selección de materiales y dimensiones; el borde protector que lo rodea suaviza la forma. La gama es muy flexible y se adapta fácilmente a una variedad de contextos; con opciones para añadir reposabrazos, base giratoria y mesas.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Sofa Width: 155 cm. Depth: 55 cm. Height: 76 cm. Seat height: 45 cm. Weight: 46 kg 

      Materials:

      Wood - Oiled oak or Linax impregnated pine. 

      Steel - Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard color - Black Olive RAL 6015.

      Standard colours:

      RAL 6015

      Product number:

      U14-10 - Gry sofa

      U14-11 - Gry sofa with armrest

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against the respective seat basket or table top with the included screw.

      Cast 400 mm in the ground or bolted above ground, in a floor or cast-in-place foundation.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary. Linax pine is maintained if needed.

      Variants:

      Furniture group with sofa, table, chair and armchair with armrests. Chair and armchair are available with or without swivel function. All furniture is available as ground-fixed or attachable with a foot plate. M = Ground mount N = Attachable (with foot plate) C = Optional colored steel

      Examples:

      Streets and squares, schoolyards, shopping malls and other public spaces.

      Character:

      Inviting, robust and versatile furniture group with several variants and functions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagry-sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)1550
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)