Publique sus productos
Hjorthagen backed bench - with armrests
Nola

Hjorthagen backed bench - with armrests

Traducido por Google,
Este banco con respaldo, como la mesa, los sillones y los bancos de la familia Hjorthagen, continúan con la tradición sueca de muebles pintados. Pintado en esmalte de aceite alquídico, el banco es lo suficientemente resistente para su uso al aire libre durante todo el año. También está disponible una versión sin pintar del banco en roble aceitado, que muestra la belleza natural de la veta de la madera. Diseño: Peter Brandt.
Especificaciones
  • Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahjorthagen_backed_bench_armrest
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)