Publique sus productos
Hjorthagen bench
Nola

Hjorthagen bench

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
La madera pintada ha sido popular en los muebles suecos durante varios siglos, desde que se pintaba la carpintería local para parecerse a los muebles franceses. Paradójicamente, los muebles de madera pintada se convirtieron más tarde en el sello sueco. Este banco, al igual que la mesa pintada, los sillones y los bancos de la familia Hjorthagen, hacen que los elementos de este estilo sean lo suficientemente duraderos para el exterior. Diseño: Peter Brandt
Especificaciones
  • Delivered in parts for assembly with the bolts provided. The bench is made in oiled oak, or alternatively, painted pine. The seat and backrest are made in profile-planed glulam. Plastic feet are provided for the legs. The standard colours for the painted pine are yellow NCS S 3060-Y20R, white NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G and reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Variants: The bench is made in oiled pine, oiled mahogany or in alkyd oil enamel on pine, standard colours. Freestanding. Ground fixtures can be ordered separately using product code U16-55. Two sets of ground fixings are required to mount all four legs. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed. The oak should be oiled at least once a year. The oak will darken and turn grey over time.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahjorthagen_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)