Publique sus productos
Hjorthagen table - rectangular
Nola

Hjorthagen table - rectangular

Traducido por Google,
Los bancos, el sillón y la mesa del grupo de muebles Hjorthagen son la combinación perfecta de muebles de jardín tradicionales y diseño exterior contemporáneo. Cada pieza está elaborada en madera, en honor a la larga tradición artesanal que caracteriza a los muebles de madera escandinavos. El grupo de muebles Hjorthagen reinventa los muebles tradicionales de madera pintada en un estilo exterior duradero que aporta un elemento de artesanía refinada a cualquier entorno. Diseño: Peter Brandt
Especificaciones
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahjorthagen_rectangular_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1650
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)