Publique sus productos
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

Traducido por Google,
El aparcabicicletas Hoop es un diseño urbano multifuncional que también puede funcionar como bolardo. El diseño es simple y consta de un solo poste de aluminio donde se pueden sujetar de forma segura varias bicicletas. El anillo superior está colocado de manera que los candados se puedan colocar de forma segura desde cualquier dirección. Al igual que enhebrar una aguja, los candados, las cadenas y los cables de acero se enrollan fácilmente a través del anillo o se unen a la base. Diseño: Broberg & Ridderstråle
Especificaciones
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahoop_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)