Publique sus productos
Kalmar backed bench - 136 cm
Nola

Kalmar backed bench - 136 cm

Traducido por Google,
Cada pieza del grupo de muebles Kalmar combina un diseño moderno con una forma ergonómica en un elegante estilo de interior y exterior. Los asientos están ligeramente inclinados para que la silla y los bancos sean más cómodos, y los respaldos están elaborados con una sutil curva que acuna la columna vertebral. El banco es una opción favorita para áreas de muelles y parques con panoramas sobre el paisaje, lo que permite a quienes están sentados relajarse cómodamente mientras disfrutan de la vista. Diseño: Lars Gunnars.
Especificaciones
  • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakalmar_backed_bench136
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)1360
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)