Publique sus productos
Korg armchair
Nola

Korg armchair

Traducido por Google,
El grupo de muebles Korg se caracteriza por líneas limpias y contornos suaves que le dan un carácter contemporáneo. Una opción popular para espacios al aire libre, la serie se compone de sillones, bancos con respaldo y sistemas de asientos modulares que crean diseños de varios lados. Los asientos y respaldos de Korg están hechos de hilo de acero, lo que le da a cada producto un perfil sólido, pero permite que la luz los atraviese. La lluvia y el agua se escurren sin dejar marcas duraderas, lo que hace que los productos prácticamente no requieran mantenimiento. Cada mesa y asiento está unido a un soporte cilíndrico que se atornilla firmemente al suelo. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee. Placement: Ground mounted. Maintenance: Maintenance-free . Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakorg_armchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)870
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)