Publique sus productos
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

Traducido por Google,
La clásica silla Leksand, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, sirvió de inspiración para este elegante banco con respaldo y este generoso sillón. Ambos productos están diseñados con alturas de asiento y reposabrazos optimizados para que los utilicen personas con menos capacidades. Hecho de madera de cumaro con certificación FSC con partes metálicas hechas de aluminio fundido en arena, los muebles no tienen rival en calidad. Como resultado, Leksand es lo suficientemente resistente para resistir los duros inviernos, lo que permite que los productos permanezcan al aire libre durante todo el año. Diseño: Tema.
Especificaciones
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referencialeksand-park-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBacked benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1685
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)60
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)