Publique sus productos
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Traducido por Google,

    Ljusnan es una mesita acoplable con fondo iluminado que se puede montar en otros productos, como paredes, bancos independientes u otras instalaciones fijas donde se necesita una bandeja o superficie para colocar objetos o soporte cotidianos.

    La mesa cuenta con un tablero de acero con una luminaria LED integrada que emite luz hacia abajo y hacia los lados, creando una atmósfera agradable, acogedora y segura. El tamaño del tablero es perfecto para que se unan dos brazos, un cuaderno de bocetos, un ordenador portátil o dos tazas con un termo.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialjusnan-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniClass Site Products

    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)