Publique sus productos
Lyran pavilion
Lyran pavilion
    Nola

    Lyran pavilion

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    System Utblick es un sistema flexible en acero y madera para una combinación de celosía, postes y techo de pérgola. Además de los módulos estandarizados, hay un pabellón terminado, Lyran. El enrejado y postes son de acero lacado mientras que el techo de la pérgola es de madera pintada. El enrejado puede equiparse con una chapa perforada cuadrada, designación adicional T, que proporciona una permeabilidad al viento del 40% para la mejor reducción del viento. También es posible reemplazar el enrejado existente con otros enrejados en el sistema Utblick. Los muebles de exterior adecuados que también encajan en el color son Kalmar. El pabellón es excelente como protección solar en, por ejemplo, preescolares.

    Especificaciones
    • C-C posts: 220x220 cm. Free height: 220 cm. Total height with pennant: 250 cm. Trellis height above ground: 100 cm.

      Product number:

      Ö70-50 Lyran pavilion incl. 2 trellis.
      Ö70-51 Lyran pavilion without trellis.

      Mounting:

      Posts and trellis are drilled and threaded in place. Trellis is delivered in finished units. The hammer bands that are cut out are slanted towards the crossbars. The center section is screwed to the rafters from the bottom and nailed from the top. The roof panels are nailed from the top to the rafters. The pennant is attached from the underside with a mounting screw. All mounting brackets are included in the delivery.

      Variants:

      Standard color on steel, black or anthracite gray. Standard color on wood, gray-white. The trellis can be provided with a square perforated plate.

      Material:

      Steel: posts 108x3.6 / 50.8x3.0 mm. Trellis 25x3 mm, curled at the ends. Perforated sheet metal, thickness 2mm, perforation dimensions, grid size 10x10 gap width 4.0 mm. Roof construction in angle bar 75x50x5 and 50x40x5 mm. Round bar Ø 20 mm. All steel is blasted, galvanized, yellow chromated and powder coated in black RAL 9005 or Pig 900 Sablé anthracite gray. Enter the desired color of the order.

      Wood: wooden details in planed pine with bevelled ends, plywood roof. The wooden details are covered. Standard: off-white NCS 3005-Y50R. Sheet metal roof not included. Contact Nola for more information.

      Enter by product number
      S for black on steel.
      G for Pig 900 Sablé anthracite gray
      C for any color.
      GV for gray and white wood.

      Attachment:

      Posts cast 70 cm in the ground. Based on non-frost-repellent material, frost-free depth.

      Maintenance:

      Wood is painted as needed with paint in the corresponding color. Damage to steel is repaired with alkyd paint.

      Character:

      Handsome pavilion that is a finished unit in system Utblick. A varied system with many possibilities.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialyran
    • Familia de productoShelter/Storage
    • Grupo de productosShelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)2200
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78_58
    • Descripción Uniclass 2015Open sided shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 29 13 11
    • Título OmniClass General Purpose Shelters
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)