Publique sus productos
Mobilia bicycle shelter - start section
Nola

Mobilia bicycle shelter - start section

Traducido por Google,
El aparcamiento para bicicletas Mobilia es de estilo contemporáneo y de alcance arquitectónico. Se pueden instalar varios en una fila para formar una longitud más larga, o se pueden colocar espalda con espalda para crear una estructura doble. Fabricado con láminas de policarbonato resistente a los rayos UV, el techo fue diseñado con las mismas consideraciones que un edificio moderno. La pendiente favorece la escorrentía de la lluvia y el diseño evita canaletas profundas que atrapan las hojas. Las piezas de acero del marco están tratadas con C4, galvanizadas y pintadas al polvo. El cuadro y los soportes de las ruedas de la bicicleta se pueden atornillar a una base de hormigón prefabricado para facilitar el montaje. Diseño: Arquitecto Sydväst
Especificaciones
  • Assembly: The roof can be built as a basic module or as a double section. Can be installed in a row to form a longer length, or placed back-to-back to create a double structure. The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base. Detachment is mounted on 4 points per roof. Variants: The basic module includes 1 roof section, 1 right stand and 1 left stand. The double section includes 1 roof section and 1 middle section. C-C dimension between the pillars is 200 cm. Suitable with our bicycle racks Örebro, Simpel and Street or any of our bicycle stands. Materials: Stand VKR 140x70x6 mm and sections of roof in a framework of 8 mm panel holds up a 6 mm UV-resistant polycarbonate. The steel parts in the frame are C4 treated, zinc-electroplated and powder-coated. Painted RAL 7016 GRAY. All screws is in stainless steel according to class A2. Placement: The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base for easy assembly for M16.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamobilia_bicycle_shelter_start
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle shelter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2230
  • Ancho (mm)4210
  • Profundidad (mm)1950
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)155
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)