Publique sus productos
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Traducido por Google,
    Pergola Arch es un arco independiente diseñado para parques públicos y patios abiertos. Los arcos de pérgola se pueden instalar individualmente para crear una entrada a un área designada, o se pueden instalar en serie para demarcar un camino largo. El diseño proporciona una estructura ideal para trepadoras y enredaderas, creando vegetación y sombra. Pergola Arch se produce en acero cortado con láser y con recubrimiento de polvo en negro mate.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianordfjell-pergola-arch
    • Familia de productoNordfjell Collection
    • Grupo de productosPlanting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniClass Site Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (7)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)