Publique sus productos
Origami sofa
Nola

Origami sofa

Traducido por Google,

La llamativa forma de este llamativo banco se inspiró en el origami, el arte japonés de hacer objetos con papel doblado. Como origami, este banco ha sido diseñado con 'pliegues' nítidos que ocultan las piernas, forman el asiento y dan forma al respaldo. El resultado es un banco con respaldo que parece equilibrarse sin peso en el borde inferior, pero está anclado al suelo por los soportes de metal que forman su forma.

Especificaciones
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaorigami
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)