Publique sus productos
Parco Chair and Armchair
Nola

Parco Chair and Armchair

Traducido por Google,

La silla y sillón Parco es un asiento elegante que proporciona un asiento al aire libre cómodo para trabajar o socializar, también disponible como asiento giratorio.

El conjunto de muebles de exterior Parco, ahora uno de los favoritos de los arquitectos paisajistas, se lanzó inicialmente con una mesa redonda y un elegante asiento giratorio que se puede combinar para crear configuraciones de asientos personalizadas. El conjunto se ha complementado con una mesa rectangular, un elegante banco sin respaldo y un banco vertical con reposabrazos y respaldos que ofrecen la comodidad de un sofá. Cada pieza está diseñada para instalarse directamente en el suelo y convertirse en un elemento fijo en el jardín, espacios públicos o patios privados.

Diseño: Broberg & Ridderstråle.

Especificaciones
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. The seating side supports, crossbar and base plate are made in laser-cut sheet steel. The armrests are made in 6 mm steel. The table’s brace-wire and ribs are made in 5 mm steel plate and the base is made in 8 mm steel plate. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparco_chair_armchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)