Publique sus productos
Parco table - round 66 cm Ø
Nola

Parco table - round 66 cm Ø

Traducido por Google,
Ahora, uno de los favoritos de los arquitectos paisajistas, el grupo de muebles de exterior Parco se lanzó inicialmente con una mesa redonda y un elegante asiento giratorio que se puede mezclar y combinar para crear disposiciones de asientos personalizadas. El grupo se ha complementado aún más con la adición de una mesa rectangular, un elegante banco sin respaldo y un banco vertical con reposabrazos y respaldos que brindan una comodidad similar a la de un sofá. Cada pieza está hecha para montarse directamente en el suelo para proporcionar accesorios permanentes en el paisaje, espacios públicos o patios privados. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
Especificaciones
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparco_round_table_66
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)