Publique sus productos
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Traducido por Google,
Parco Furniture Group con su silueta contemporánea, formas prácticas y cómodos asientos es una opción popular para paisajes urbanos en todas partes. El grupo incluye sillas giratorias, bancos con respaldo, mesas de comedor y mesas de café que se pueden mezclar y combinar en una variedad de colores y combinaciones. Esta temporada el grupo se complementa con la incorporación de una silla giratoria montada en el suelo con tablero integrado. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
Especificaciones
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaparco_swivel_chair_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)