Publique sus productos
Promenad Portal
Nola

Promenad Portal

Traducido por Google,

Paseo Marítimo – Portal

Diseño de Eva Schildt

El Portal de Paseo facilita el acceso a los espacios exteriores y los hace más acogedores. Con unas dimensiones generosas que permiten el paso simultáneo de dos sillas de ruedas, define espacios y marca las transiciones entre las distintas zonas de un jardín o parque. El Portal puede funcionar como entrada, punto de referencia o final de un recorrido, ofreciendo orientación y variedad. Su diseño sencillo y clásico en acero inoxidable es duradero y fácil de instalar, a la vez que aporta armonía y dignidad a entornos donde la accesibilidad es fundamental.

Promenad ha sido desarrollado por Eva Schildt en estrecha colaboración con Anette y Tina Blåberg de Good Garden, expertas en diseño sanitario para entornos de atención y enfermería.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Width: 164 cm
    Height: 252 cm
    Depth: 54 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-02Promenad Portal

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificaciones técnicas
  • Referenciapromenad-portal
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de productosOutdoor activity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2520
  • Ancho (mm)1640
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)