Publique sus productos
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
    Nola

    Saturnas and Pandora seating

    Traducido por Google,

    Pandora y Saturnus son maceteros polivalentes. Ambos se pueden utilizar como contenedores individuales o como asientos independientes. Cada uno se puede pedir con un inserto de superficie que lo transforma instantáneamente en un asiento. Los dos se pueden combinar para formar un asiento más grande colocando a Pandora en el centro de la base de Saturno. Las superficies de los asientos están disponibles en madera, fibra de vidrio o madera contrachapada, con una opción tapizada en cuero disponible para la versión interior. La versión más pequeña, Saturnus Mini, está disponible con función giratoria.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Saturnus seat. Height: 40 cm. Ø: base 88 cm Ø top: 150 cm.
      Saturnus Mini/Spin. Height 43 cm. Ø 100 cm. Weigh 55 kg.
      Pandora planter. Height: 40 cm. Ø: base 40 cm. Ø: top 46 cm.

      Materials:

      Fiberglass-reinforced plastic

      The planter is made in fibreglass with seats available in veneer, oiled or lacquered oak. Standard colors White RAL 9010 eller antracit RAL 7016. Any color upon request in RAL. Lid to Saturnus and pandora in fiberglas, in veneer, oiled or lacquered oak, plywood, leather, plywood or textile.

      Standard colours:

      RAL 9010

      RAL 7016

      Product number:

      Ö16-45 SATURNUS seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46 SATURNUS planter with robust edge and filled core

      Ö16-45/MINI SATURNUS MINI seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46/MINI SATURNUS MINI planter

      Ö16-45/SNURR SATURNUS MINI swivel seat with plywood

      Ö16-48 PANDORA planter with robust outer edge

      Ö16-49 PANDORA seat with top in oiled oak or clear-lacquered oak

      Ö16-48BT10 PANDORA planter 10-liter irrigation tank

      B11-10 Start cost for painting of fiberglass

      Additional description number:

      GL for lid in fiberglass
      SK for lid in plywood and leather, only indoor.
      TYG for lid in plywood and fabric, only indoor
      KULA for ball on armrest
      ARM for armrest

      Variants

      A range of configurations are possible. The planter slots into the centre of the base, where it is surrounded by an attachable surface that forms a seat-height bench. Removed altogether, the planter can also be used as a freestanding planter. The base may be used as a planter in itself, or fitted with a seat that transforms it into a sleek backless bench. Armrests are also available.

      Character

      This fibreglass planter is encircled by a round bench, creating a seat and backrest with attractive plants in the centre.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasaturnas-pandora
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)