Publique sus productos
Seagull bicycle shelter - single sided, 10 bicycles
Nola

Seagull bicycle shelter - single sided, 10 bicycles

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
Como las alas de un pájaro, el techo del refugio para bicicletas Seagull tiene una forma aerodinámica que parece levantarse en vuelo. La estructura superior está construida con puntales de soporte aerodinámicos unidos a una viga central y atornillados a soportes redondos. El techo está disponible como una estructura única para albergar una fila de bicicletas o como un diseño de doble cara que se extiende a lo largo de dos filas. Seagull está disponible en longitudes estándar de cuatro, seis y ocho metros. Diseño: Kristofer Hansén.
Especificaciones
  • Delivered in sections for final assembly on site. Variants: Available with a single or double-side roof. The polycarbonate pieces forming the roof are available in thicker sizes if required. Materials: The main supporting posts are made in solid steel. The roof supports are made in laser-cut steel with a thickness of 10 mm. The roof itself is made from Lexan Exell scratch-resistant polycarbonate plastic. The roof trim is made from anodized aluminum pipe with a diameter of 3 cm. The back section is made from reinforced glass with a depth of 6 mm. The glass grips are made from cast zinc. All steel parts are zinc-plated polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 with a shine ratio of 20-30. Other RAL colours are available upon request. All fixtures and fittings are made in rust-resistant metal. Placement: The structural supports bolt to a concrete foundation or are extended to cast in concrete on site. Maintenance: Scratches to the powder-coated steel finish can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseagull_bicycle_shelter_single10
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle shelter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2120
  • Ancho (mm)4400
  • Profundidad (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)