Publique sus productos
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    Traducido por Google,
    El banco con respaldo Solliden proporciona asientos institucionales para centros de conferencias y auditorios, así como salas de embarque y espacios urbanos. Al montar el asiento y el respaldo Solliden independientes en una viga, el diseñador creó un sistema de asientos permanentes que se adapta a una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores. La construcción de tejido abierto del asiento y el respaldo permite que el agua se escurra rápidamente mientras proporciona la comodidad de un asiento con muelles. Diseño: Björn Dahlström
    Especificaciones
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolliden_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)855
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)