Publique sus productos
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

Traducido por Google,
La estructura liviana de estos diseños apilables les da un aspecto fresco que combina tanto con la arquitectura moderna como con los entornos al aire libre. Los listones de madera brindan un asiento cómodo, mientras que los apoyabrazos tubulares brindan a los asientos el lujo de un sillón reclinable. Funcionales y a la vez frescos, estos diseños aportan un toque contemporáneo a cualquier entorno. Diseño: Gunilla Hedlund
Especificaciones
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatuben_armchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)655
  • Ancho (mm)705
  • Profundidad (mm)675
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)