Publique sus productos
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

Traducido por Google,
El banco con respaldo Tuben es un diseño duradero que puede usarse todo el año y que puede soportar climas húmedos y temperaturas extremas. Al igual que los demás productos del grupo de muebles Tuben, el banco con respaldo es un diseño liviano y apilable. Con su diseño eficiente y sus opciones de color variables, Tuben se adapta bien a una amplia gama de entornos. Diseño: Gunilla Hedlund
Especificaciones
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatuben_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)525
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)405
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)