Publique sus productos
Tuben Park bench
Nola

Tuben Park bench

Traducido por Google,
El banco con respaldo Tuben es un diseño duradero que puede usarse todo el año y que puede soportar climas húmedos y temperaturas extremas. Al igual que los demás productos del grupo de muebles Tuben, el banco con respaldo es un diseño liviano y apilable. Con su diseño eficiente y sus opciones de color variables, Tuben se adapta bien a una amplia gama de entornos. Diseño: Gunilla Hedlund
Especificaciones
  • Seat height: 46 cm. INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in steel pipe measuring 25 mm x 2 mm The slats in the seat and backrest measure 26 mm x 68 mm Fully assembled. Variants: White or light green. The standard wood is pine. Other types of wood are available upon request. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seat and backrest are made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attached. The legs are extended for mounting beneath the ground. Maintenance: Painted pine can be repainted as needed with alkyd oil enamel. Character: With its understated design and variable colour options, the Tuben backed bench is well-suited to a wide range of settings.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatuben_park_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)1840
  • Profundidad (mm)680
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)