Publique sus productos
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Traducido por Google,
Parte del grupo de muebles Tuben, esta mesa eficiente es liviana y apilable. La mesa recuerda a los muebles de jardín clásicos diseñados para áreas costeras y climas cálidos, pero está diseñada para durar todo el año y soportar climas húmedos y temperaturas extremas. Con su diseño atemporal y su variedad de opciones de color, la mesa Tuben se adapta a una amplia gama de entornos. Diseño: Gunilla Hedlund
Especificaciones
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatuben_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7300
  • Ancho (mm)2300
  • Profundidad (mm)8700
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)