Publique sus productos
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
    Nola

    Wimbledon Chairs

    Traducido por Google,
    Aunque la pregunta que parecen suscitar los diseños deportivos de esta colección de muebles sea «¿Alguien quiere jugar al tenis?», sus formas minimalistas encajan a la perfección tanto en la terraza de un restaurante como en un club de tenis. La colección Wimbledon incluye sillas de comedor, taburetes de bar, sillones y una variedad de mesas de café. Cada diseño se creó mediante la combinación de formas geométricas simples, curvas limpias, ángulos suaves y un estilo sutil. Cada mesa cuenta con una superficie tipo estante debajo del tablero que combina almacenamiento y estabilidad en un solo elemento. Diseño: Broberg & Ridderstråle
    Especificaciones
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawimbledon_chairs
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)